Industrie-LCD-Monitore - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 9:18  
Bilder ausblenden  |  Print

www.siemens.de/industrial-lcd

Siemens LCD-Monitore für industrielle Anwendungen

LCD- Monitore werden überall da eingesetzt, wo aus technischen und wirtschaftlichen Gründen das Anzeigepanel zum Rechner abgesetzt wird. Siemens LCD-Monitore erfüllen - bei entsprechendem Einbau -hinsichtlich ihrer Industrietauglichkeit die gleichen Anforderungen wie die SIMATIC Industrie PCs.

LCD Monitore werden in zwei Familien angeboten:

SIMATIC Flat Panel Monitore
SIMATIC Flat Panel Monitore sind die erste Wahl, wenn es um Einbaugeräte für Schaltschränke, Pulte, Bediengalgen oder 19"-Racks geht. Sie sind als reine Anzeigegeräte oder mit optionalem Touchsensor erhältlich.
SCD Monitore
Die bewährten SCD Monitore gibt es als Desktopgeräte, Standard 19" Rack Varianten und zum Einbau in Schaltschränke und Pulte, als reine Anzeigegeräte, mit optionalem Touchsensor oder Tastaturbedienung.