Flat Panel Monitore - SIMATIC HMI - Siemens  |   24.11.2009 18:46  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC Flat Panel Monitore - Brilliante LCD-Monitore für den industriellen Einsatz

SIMATIC Flat Panel sind voll industrietaugliche LCD Monitore mit brilliantem TFT-Display, die an jeden SIMATIC PC sowie nahezu alle marktüblichen PCs angeschlossen werden können.
Das TFT-LCD Display ist durch eine kratzfeste, entspiegelte Mineralglasscheibe geschützt und mit optionalem Touchsensor für direkte Prozessbedienung erhältlich.
 

SIMATIC Flat Panel 17 Zoll Touch - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom
Highlights:
Standardvarianten
  • Brilliantes TFT-Display mit hohem Ablesewinkel
  • Als reine Anzeigeeinheit oder mit Touchbedienung lieferbar
  • Bis zu 5m vom PC absetzbar
  • VGA und DVI-D Schnittstelle
  • 24V und 120/240V Spannungsversorgung
  • Geeignet für den Einbau in die Maschine, in Schaltschränke, Pulte und Galgen oder in 19"-Racks
  • Schutzart IP65/NEMA 4 frontseitig im eingebauten Zustand
  • Schwingungsbelastung (Vibration) im Betrieb 1 g Schockbelastung (Stoß) im Betrieb 5 g

Zusätzliche Features der Extended Varianten

  • bis zu 30m absetzbar
  • 2 USB-Schnittstellen auf Geräterückseite
  • Hintergrundbeleuchtung dimmbar
  • Kombinierte Spannungsversorgung 24V(DC) und 100-240(AC)
  • Zertifizierungen für den Schiffsbau
  • Bis 70° erweiterte Neigbarkeit (nach hinten) für den Einbau in Pulten

Gerätevarianten

SIMATIC Flat Panel 12 Zoll / 12 Zoll Touch

  • 12,1" TFT-Farbdisplay, 800 x 600 Pixel
  • Einbaumaße: 368 x 290 x 49 mm (B x H x T)
  • Frontabmessungen: 400 x 310 mm (B x H)

SIMATIC Flat Panel 15 Zoll / 15 Zoll Touch

  • 15,1" TFT-Farbdisplay, 1024 x 768 Pixel
  • Einbaumaße: 450 x 290 x 51mm (B x H x T)
  • Frontabmessungen: 483 x 310 mm (B x H)

SIMATIC Flat Panel  17 Zoll / 17 Zoll Touch

  • 17,1" TFT-Farbdisplay, 1280 x 1024 Pixel
  • Einbaumaße: 450 x 380 x 53 mm (B x H x T)
  • Frontabmessungen: 483 x 400 mm (B x H)

SIMATIC Flat Panel  19 Zoll / 19 Zoll Touch

  • 19,1" TFT-Farbdisplay, 1280 x 1024 Pixel
  • Einbaumaße: 450 x 380 x 53 mm (B x H x T)
  • Frontabmessungen: 483 x 400 mm (B x H)
Mehr Informationen:
"SIMATIC PC - Robuste, leistungsstarke Industrie-PC"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog