Open Platform Program - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 7:36  
Bilder ausblenden  |  Print

Open Platform Program

Mit den Windows CE-basierten Plattformen und SIMATIC WinCC flexible oder ProTool kommt die Offenheit und Flexibilität der PC-Welt auch auf Panels und Multi Panels.
Das Open Platform Program bietet vielfältige Möglichkeiten, kundenspezifische Anforderungen an Softwarefunktionalität effektiv umzusetzen.
Prinzipiell bestehen folgende Möglichkeiten:

  • Einfügen neuer Projektfunktionen unter SIMATIC WinCC flexible oder  ProTool
  • Ergänzen eines Projektes um ActiveX-Objekte
  • Einbinden zusätzlicher Softwareapplikationen,die parallel zu WinCC flexible oder ProTool laufen.
  • Portierung eigener oder Third Party Softwareapplikationen auf die Panel Hardware
SIMATIC HMI - Open Platform Programm
 
Im Rahmen des Open Platform Programms arbeitet SIMATIC HMI eng mit dem Softwarehaus 3SOFT  zusammen.
Die Embedded-Spezialisten bieten kundenspezifische Softwareanpassungen und Schulungen für industriespezifische Fragen beim Einsatz von Windows CE.
 
Firmenlogo 3SOFT
Download der Kurzbeschreibung ca. 0,5 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog