SIMATIC Basic Panels - SIMATIC HMI - Siemens  |   24.11.2009 11:07  
Bilder ausblenden  |  Print

www.siemens.de/simatic-basic-panels

SIMATIC HMI Basic Panels

Es gibt durchaus Bedienaufgaben, deren Bewältigung nicht zwingend die Funktionalität der SIMATIC Panels erfordert, für die aber sowohl der Bedienkomfort als auch die Qualität von SIMATIC gefragt ist. Zugleich kann auch für einfache Applikationen ein großes Display von Nutzen sein.
Für diese Aufgaben bietet Siemens SIMATIC HMI Basic Panels zu einem günstigen Preis an. Die SIMATIC HMI Basic Panels bilden zudem die ideale Ergänzung zum neuen Steuerungssystem SIMATIC S7-1200.

SIMATIC HMI KTP400 Basic mono PN
3,8" STN Graustufen Touch-Display, 4 Funktionstasten, Ethernet-Schnittstelle
SIMATIC HMI KTP600 Basic mono PN
5,7" STN Graustufen Touch-Display, 6 Funktionstasten, Ethernet-Schnittstelle
SIMATIC HMI  KTP600 Basic color DP und Basic color PN
5,7" TFT color Touch-Display, 6 Funktionstasten, PROFIBUS-DP / MPI- Schnittstelle oder Ethernet-Schnittstelle
SIMATIC HMI KTP1000 Basic color DP und Basic color PN
10,4" TFT color Touch-Display, 8 Funktionstasten, PROFIBUS -DP / MPI- Schnittstelle oder Ethernet Schnittstelle
SIMATIC HMI TP1500 Basic PN
15,0" TFT color Touch-Display, Ethernet Schnittstelle
Mehr Informationen
Link to a another Site SIMATIC S7-1200
Link to another Website SIMATIC STEP 7 Basic für S7-1200
"Auf das Wesentliche konzentriert: die neuen Basic Panels"
Download des Flyers: PDF file ca 0,3 MB
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog