Referenzen - Retrofit einer Großpresse im VW Werk Wolfsburg - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:35  
Bilder ausblenden  |  Print

"Unter Druck"-
Retrofit einer Pressenanlage bei VW in Wolfsburg

Eine Großpresse ist eine Investition, die nicht nach drei Jahren abgeschrieben und reif für die Schrottpresse ist. Bei einer Lebens­er­wartung von gut 30 Jahren macht es durchaus Sinn, ernsthaft über ein Retrofit der Auto­matisierungs­technik nachzudenken, wenn die Anlage in die Jahre gekommen ist.
Im Presswerk von VW in Wolfsburg wartete eine 38 000 Kilonewton Presse von Wein­garten bereits seit geraumer Zeit auf ihre Ver­jüngungs­kur. Die Wartezeit hatte ihren Grund, das Abschalten der Anlage hatte direkte Aus­wirkungen auf die Produktion gleich mehrerer VW-Modelle in Wolfsburg.

Maximal acht Wochen betrug das Zeitfenster für den Umbau. Nach sechs Wochen konnten die ersten Teile wieder gefertigt werden, die folgenden zwei Wochen dienten der Optimierung. Schon in dieser Zeit spielte die durch­gängige Auto­matisierungs­lösung von Siemens ihre Stärken aus. Diagnose­informationen aus mehr als 100 Stationen liessen sich unter WinCC flexible an den drei Panel PCs des Haupt­bedien­pultes visualisieren. Zusätzliche Mobile Panels an mehreren Punkten der Anlage ermöglichten präzises, effizientes Einrichten.
Die erfolgreiche Abwicklung des Projektes eröffnete der Presse eine ganz neue Lebensperspektive und einer Reihe von Schwesterpressen im Konzern ebenfalls.

Mehr Informationen:
PDF Download Download des Artikels - ca. 0,3 MB, veröffentlicht in move-up 2-2008