Referenzen - Automatisches Parkhaus visualisiert mit WinCC flexible - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 9:22  
Bilder ausblenden  |  Print
"Wenn Autos Fahrstuhl fahren"- Parkhaus mit weltweit höchster Fahrzeugdichte visualisiert mit WinCC flexible
 
Deutschlands größtes öffentliches vollautomatisches Parkhaus steht in Dresden und bietet auf engstem Raum Platz für knapp 200 Fahrzeuge. Das Parkhaus basiert auf dem DirectPark-System der Saalfelder Hebezeugbau GmbH (SHB), bei dem die Fahrzeuge in einem Einfahrraum von einem Fördersystem übernommen werden , das dem industrieller Hochregallager ähnelt. Was Bahnreisende im Prinzip schon aus modernen Schließfachanlagen kennen, funktioniert hier im Großen.
Den zügigen, unfallfreien und für den Nutzer komfortablen Betrieb sichert industrielle Automatisierungs- und Antriebstechnik von Siemens.
Platzsparend und einbruchsicher geparkt: Autopaletten im Dresdener Parkhaus
Das "Einparken" der auf Transportpaletten fixierten Autos an einem freien Regalplatz wird mit dem Visualisierungssystem Simatic WinCC flexible und den Optionen Sm@rt Access und Sm@rt Service überwacht. Auch das Ein-und Auschecken der Autos wird durch SIMATIC Panels unterstützt.
 


Download des Artikels ca. 0,2 MB, veröffentlicht in advance 2/2006