Referenzen - Visualisierung einer Rapsölmühle mit SIMATIC WinCC - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:29  
Bilder ausblenden  |  Print

"Im besten Sinne nachwachsend"-
Zukunftssichere Visualisierungslösung für Rapsölmühle

Als auf der Höhe der Zeit erweist sich die Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) im niedersächsischen Twistringen, die mit einer neu errichteten Anlage zur Produktion von Rapsöl in den regionalen Markt für alternative Kraftstoffe eingestiegen ist.
Die Ölmühle der Genossenschaftler besitzt eine Kapazität von 8000 t jährlich und versorgt mehrere Tankstellen der Region mit dem Dieselersatz. In einer zweiten Stufe soll das Rapsöl auch als Brennstoff für ein neues 250 KW Blockheizkraftwerk genutzt werden. Erwünschtes Nebenprodukt der Ölpresse ist ein nährstoffreicher Rapskuchen, der in der eigenen Futtermittelproduktion Verwendung findet.
 

Die Automatisierungs- und Visualisierungslösung für die Anlage stammt ebenfalls aus der Region. Mit dem Automation Solution Partner Vetterkind Elektro-Apparatebau steht der RWG vor Ort ein versierter Lösungsanbieter zur Verfügung. Bei Vetterkind entwarf man passend zur Aufgabe eine "nachwachsende" Lösung, die auf der problemlosen Skalierbarkeit von WinCC aufsetzt, damit künftige Erweiterungen komfortabel integriert werden können.

Mehr Informationen:
PDF Download Download des Artikels- ca. 1,5 MB, erschienen in LVT Lebensmittel Industrie 01/2007