Referenzen - Leittechnik für Kläranlage Adelsdorf - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:35  
Bilder ausblenden  |  Print

"Da freuen sich die Aischgründer Karpfen" -
Klärwek Adelsdorf steigert Verfügbarkeit

Jenseits aller Superlative - aber vorbildlich was Funktionalität und Effizienz angeht, so präsentiert sich die Leittechniklösung für Wasserwerk und Kläranlage der mittelfränkischen Gemeinde Adelsdorf.
Die von K+S Richter Schaltanlagenbau und dem  Automation Solution Partner Hermos entwickelte Lösung integriert elf lokale und 14 dezentrale Gewerke in ein Gesamtsystem hoher Verfügbarkeit. Leistungsfähige Fernwirktechnik und integrierte Webtechnologie helfen der Gemeinde, die Betriebs- und Wartungskosten zu senken.
 

Im Zentrum der Automatisierungslösung stehen zwei SIMATIC WinCC Server in Kläranlage und Wasserwerk, ergänzt um die Optionen WinCC/Redundancy und WinCC/WebNavigator mit mehreren Bedien-Clients und einer für alle angeschlossenen Gewerke vereinheitlichten Bedienoberfläche.

Mehr Informationen:
PDF Download Download des Artikels- ca. 0,2 MB erschienen in ideas 3/2007