Referenzen-Sicherheitstechnik für Straßentunnels bei Antalya - SIMATIC HMI - Siemens  |   23.11.2008 14:00  
Bilder ausblenden  |  Print

"Licht, nicht nur am Ende des Tunnels"-
Sicherheitstechnik für Straßentunnel

Antalya und Alanya, die beiden beliebten Urlaubsorte an der türkischen Riviera, sind durch eine vierspurige Küstenstraße miteinander verbunden. In westlicher Richtung nach Antalya umfasst die Strecke drei Tunnels, die 2006 für den Verkehr frei gegeben wurden. Diese Tunnels mit einer Länge von 300 Metern, 1540 Metern und 400 Metern wurden mit einem leistungsfähigen und hochverfügbaren Leitsystem ausgerüstet, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten und im Falle eines Unfalls oder Brands schnell reagieren zu können.  
Die drei Strassentunnel zwischen Antalya und Alanya im Überblick

Der Generalunternehmer für die elektromechanische Ausrüstung war der türkische Hoch- und Tiefbau-Konzern Yapi- Merkezi. Die Bauholding beauftragte das Erlanger Systemhaus für Automatisierung, Heitec AG, mit der Automatisierung des Verkehrsleitsystems. Der Solution Provider entwickelte eine redundante Überwachung auf Basis der SIMATIC S7-400H und WinCC.
 

Mehr Informationen:
PDF Download Download des Artikels - ca. 0,4 MB, veröffentlicht in ideas 2/2006