Referenzen - Thin-Clients für die Überwachung von Pressen bei Airbus Industries - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 7:44  
Bilder ausblenden  |  Print

"Virtuelle Technik, reeller Nutzen "- Thin-Clients für die Überwachung von Pressen bei Airbus Industries

Wenn sich das Gepäckfach Ihres Urlaubsfliegers sanft schließen läßt und auch nur dann öffnet, wenn Sie es entriegeln, hat das möglichweise mit schwäbischer Präzision zu tun, denn am Airbus Standort Laupheim werden komplette Kabinenausstattungen für die gesamte Airbusflotte gefertigt.
Werkzeuge und Formen für die einzelnen Kunststoffteile sind nicht nur teuer, sie unterliegen auch hohen Anforderungen an Qualität und Verfügbarkeit
 
Präzision in der Fertigung gilt auch für die Airbus Innenausstattung

Die Einstellung und Überwachung der Regelparameter für die Pressen erfolgt in engen Toleranzen, muß laufend erfasst und auf lange Sicht archiviert werden. Während diese Aufgabe bis vor kurzen durch eine Reihe von WinCC Einzelplatzsystemen direkt an der Maschine gelöst wurde, nutzt man neuerdings die Möglichkeiten vernetzter Systeme und einer Thin-Client-Architektur für eine performante, kostenoptimierte Lösung mit erhöhter Anlagenverfügbarkeit. Virtuelle WinCC Server in der zentralen IT versorgen mit Hilfe des WinCC/WebNavigators robuste Thin Clients vor Ort mit allen Daten und Funktionen.
 

Mehr Informationen:
PDF Download Download des Artikels - ca. 0,2 MB, veröffentlicht in ideas 2/2006