SIMATIC IT-Lösungen für die Ausbildung
Teleteaching und Teletraining via Internet vermitteln praxisnah neue Informationstechnologien (IT): In Praktika können Versuche jetzt online - auch von zu Hause - durchgeführt und dabei schulisch betreut werden. Die Aufgaben, zum Beispiel das Verändern von Programmen für speicherprogrammierbare Steuerungen, führen zu wertvollen Erfahrungen für die spätere Umsetzung in modernen Berufsfeldern wie dem industriellen Teleservice.
Zusatzvorteil: gemeinsame Online-Nutzung der Modelle durch mehrere Schulen.
Tele-Engineering nutzt die Internet-Technologien als Verbindung quer durch alle Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Zum Tele-Engineering zählen u.a. Teleservice, Projektieren einer Anlage, Programmieren und Parametrieren von Systemen, Inbetriebnahme von Anlagen oder das Online-Übertragen von komplexen Produktionsdaten.
Für den einfachen Schnelleinstieg gibt es jetzt 2 Lösungen
Dokumentation macht Einstieg leicht: Kernstück der Pakete ist eine CD-ROM mit ausführlichen Informationen zu Teleteaching und Tele-Engineering - von Einsatzbeispielen und -szenarien aus der Schulpraxis für die Schulpraxis bis zur kompletten Anleitung für den Aufbau einer SIMATIC-Telekommunikation.