LOGO! Trainer Package
Flexibel und kostengünstig

LOGO!, das Logikmodul, ersetzt mit seinen 8 Grund- und 26 Sonderfunktionen viele Schaltgeräte, z. B. Relais, Zeitschaltuhren, Hilfsschütze. Und LOGO! spart auch noch Platz im Schaltschrank, benötigt weniger Zubehör, weniger Lagerfläche und ist jederzeit erweiterbar. Das alles spart nicht nur Kosten, sondern auch noch Zeit - bis zu 70 %: Einfachste Montage, kaum Verdrahtung, einfachste Programmierung, fertig. Bei all dem ist LOGO! rüttelfest, hat eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), ist voll industrietauglich und allen klimatischen Bedingungen gewachsen. Und kommt mit Funkentstörklasse B und allen erforderlichen Zertifizierungen. Für weltweiten Einsatz.
Vergessen Sie Einzelkomponenten wie Zeitschaltuhren, Zeitrelais, Zähler und Hilfsschütze in LOGO! ist alles drin.
Das LOGO! Trainer Package enthält alles, was Sie benötigen, um mit Ihren Schülern und Auszubildenden in die Welt des universellen und innovativen Logikmoduls einzusteigen. Bereits in vielen Schulen und Ausbildungsstätten ist LOGO! zum Prüfungsstandard geworden und hat sich damit im Unterricht bestens bewährt. Schalten auch Sie Ihren Kursraum auf Zukunft!
LOGO! Trainer Package |
5x LOGO! 24V
oder
5x LOGO! 230V

1x LOGO! Soft Comfort V5.0
1x LOGO! PC Kabel

| Systemvoraussetzung: |
Windows 98SE, NT4.0, ME, 2000, XP, MAC OS X, LINUX |
| Bestellnummer: |
6ED1057-3SA00-0YA1 (LOGO! 24V)
oder
6ED1057-3SA00-0YB1 (LOGO! 230V) |
|
|
LOGO! PC Kabel Trainer Package |
4x LOGO! PC Kabel

| Bestellnummer: |
6ED1057-3SA00-0YC0 |
|
|