Hinweise zum Einsatz der Ausbildungs­unterlage - SIEMENS SCE - Siemens  |   02.12.2008 6:37  
Bilder ausblenden  |  Print
Eyecatcher SCE

Hinweise zum Einsatz der Ausbildungsunterlage (Unterrichtsmanuskripte) in der beruflichen Erstausbildung

Die hier angebotenen Lösungen für die berufliche Erstausbildung sind auf die Lehrpläne in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich und Spanien abgestimmt. Sie bestehen aus Unterrichtsmanuskripten (Ausbildungsunterlagen) und den dazu passenden SIMATIC Trainer Packages und Didaktik-Modellen unserer Partnerfirmen.

Die Ausbildungsunterlage und die dazu passenden Lösungen sind auf folgende Berufsgruppen abgestimmt: ...und alle, die in der Ausbildung mit Automatisierungstechnik in Berührung kommen.


Drei Bereiche des Qualifikationserwerbs

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Bereiche des Qualifikationserwerbs sowie über die allgemeinen Anforderungen.


Die Anforderungen an die Systembetreuer dieser Technologien werden komplexer und umfangreicher. Neben dem bisher üblichen gerätetechnischen Denken tritt vor allem ein funktionales Denken, ein Denken in Systemen und Zusammenhängen in den Vordergrund. Der Bereich der Anwender­qualifikationen ist in der beruflichen Realität stark arbeitsplatzabhängig. Zur Förderung des Systemdenkens und im Hinblick auf den flexiblen Einsatz empfiehlt sich für den schulischen Bereich die ganzheitliche Behandlung von Automatisierungsaufgaben. Diese umfassen:


Die Ausbildungsunterlage wurde zusammen mit Lehrkräften von beruflichen Schulen erstellt und für die Lehrerfortbildung in der beruflichen Erstausbildung sowie für den Unterricht in den Metall -und Elektroberufen konzipiert. Die Unterlage orientiert sich am Lehrplan und greift aktuelle grundlegende Trends in der Automatisierungstechnik auf: