ALPHA Kleinverteiler - ALPHA Verteiler und Reihenklemmen - Siemens  |   24.11.2009 9:29  
Bilder ausblenden  |  Print
ALPHA SIMBOX 63
ALPHA Produkte
Besonders wegen der geringen Bautiefe und dem geringen Putzaufbau sollte bei der Installation immer an die SIMBOX 63 gedacht werden. Durch die N / PE- Steckklemmleiste kann bis zu 20 % Zeit bei der Verdrahtung gespart werden.




ALPHA SIMBOX LC
ALPHA Lösungen
Für hohe Ansprüche an Design und Funktionalität gibt es die SIMBOX LC aus hochwertigem Kunststoff.





ALPHA SIMBOX WP
ALPHA Produkte
Für raue Umgebungen wie in Waschstraßen, Schreinereien oder in der Landwirtschaft kommt die staub- und spritzwassergeschützte ALPHA SIMBOX WP in der hohen Schutzart IP65 zum Einsatz.