过程测量仪表设施 - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:40 AM  
隐藏图片  |  Print

为每个过程提供理想的解决方案





主题的更多信息

过程测量仪表设施系列

过程测量仪表设施手册

功能安全性 (SIL)

Totally Integrated Automation

每个过程对现场设备的精确性、耐用性和集成能力都会有各自的要求。除了这些个性化因素之外,在采购和运行时,经济节省起重要作用。

因此,西门子现场设备的制造是以可靠性、可用性和耐用性的最高标准为准绳的,当然,我们的现场设备也严格遵守NAMUR等化工行业的标准和准则。我们的产品组合包括所有压力、温度、物位和流量测量的通用技术,从称量技术到数字化位置调节器。而嵌装紧凑式调节器或嵌装式记录仪等维护工具更是为我们的产品锦上添花。总而言之:我们可以为您提供各种用途的最佳解决方案,包括硬件、固件和简单的校准及诊断功能。镍基合金或钽等特殊材料可以在极端环境下保证现场设备和维护设备的顺利运行。通过HART或者PROFIBUS可以随时将智能化设备集成到自动化系统中,让您拥有Totally Integrated Automation。

这种方法不但能让您从量身定制的测量仪表和完美的过程自动化分析中获益,而且还能为整个生产过程的垂直一体化奠定坚实的基础。