过程分析 - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:42 AM  
隐藏图片  |  Print

灵敏、可用性高





主题的更多信息

过程分析产品组合

过程分析行业解决方案

功能安全性 (SIL)

Totally Integrated Automation

过程分析越精确、效率越高,设备的生产率便越高。因此,产品的质量、设备的安全性和资源效率最终将直接取决于可靠的过程数据的可用性。

我们为此提供了一些解决方案:这些解决方案以定制和集成为基础。通过 PROFIBUS 或者 HART,我们为客户量身定制的现场设备可以在几秒或者几分钟内为过程控制系统提供精确的数据。我们所采用的测量方法包括红外气体分析器、顺磁法氧气测量分析器和光谱分析测量法(NIR)。:不论是在爆炸范围内的恶劣运行条件下,或是在高达10mbar的真空条件下,或是在运行实验室和设施齐全的分析室里,通过这些测量方法,都可以在任何环境中测得最精确的测量结果。因此,您随时都可以获得物质成分、一种或几种产品混合物的浓度或纯度的最精确值。通过这种方法,可以有针对性地避免不必要的副反应,这样便可以有效避免设备的废水或废气中出现污染环境的有害物质。

从此,您便可以享受简便的操作,优化设备的保养周期。与过程控制系统的连接不仅可以提高重要数据的可用性,而且还可以真实记录所有的运行结果,在需要时还可提供给机关。