制造执行系统 - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:32 AM  
隐藏图片  |  Print

MES 和 SIMATIC IT 的时代已到





主题的更多信息

化工行业解决方案

SIMATIC IT

Totally Integrated Automation

竞争越激烈,产品使用周期越短,法律框架条件越严格,而过程和所有企业信息集成的通用解决方案也越为重要。水平上,从原料到最终产品,垂直上,则从过程到企业控制层。

我们已将 SIMATIC IT 应用于模块化制造执行系统(MES):SIMATIC IT拥有优化规划、生产及开发过程归档和实施、提高设备效率的各种组件。SIMATIC IT 可以让您共享自动化技术市场主导者的丰富经验,领略国际领先的技术企业之一的西门子的创造力。这意味着什么?西门子为 MES 的未来和您投资的安全性倾注所有。西门子将通过工厂智能系统和设备状态实时分析等创新技术,MES 平台和过程平台面向服务构架 (SOA) 的智能化方案,实现企业协力制造、降低总拥有成本 (TCO) 和提高全局设备效率 (OEE) 等解决方案。

总而言之:SIMATIC IT 可以增加信息透明度、保障产品质量、提高生产及物流过程效率,从而为提高您的企业竞争力创造良好的前提条件。

SIMATIC IT – 所有组件的完美配合