Técnica de pesagem - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 8:51 AM  
Hide Images  |  Print

Pesamos soluções consistentes e contínuas





Para mais informações

SIWAREX

Totally Integrated Automation

Os modernos sistemas de pesagem não determinam apenas as forças, binários ou pesos, como também regem os mais diversos processos de produção e proporcionam uma transparência, por exemplo, na medição dos níveis de enchimento ou em ambientes extremamente agressivos.

A nossa gama de sistemas de pesagem cobre toda a área da indústria química. Deste modo, os sensores gravimétricos permitem o máximo de precisão, mesmo para medições e aplicações em áreas críticas, que requerem uma precisão calibrada. Todas as unidades de pesagem da série padrão e as respectivas peças de montagem são fabricadas em aço inoxidável. Para a utilização em zonas explosivas recorremos exclusivamente a unidades de pesagem e barreiras activas de protecção contra explosão com certificação ATEX. Sem qualquer estudo de projecto, estas barreiras permitem comprimentos de linhas superiores a 500 m e, ao mesmo tempo, preenchem os requisitos impostos à calibração. Além disso, todos os processadores de pesagem SIWAREX podem ser continuamente integrados no mundo da SIMATIC.

Isto permite-lhe beneficiar não somente das vantagens de uma técnica de pesagem precisa e de elevada disponibilidade, como também das sinergias de um abrangente conceito de automatização. integração fácil e simples, controlo do processo abrangente, bem como um estudo de projecto e programação contínuos.