Instrumentação de processos - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:17 AM  
Hide Images  |  Print

A solução certa para cada processo





Para mais informações

Gama de produtos para instrumentação do processo

Brochuras sobre instrumentação do processo

Segurança funcional (SIL)

Totally Integrated Automation

Cada processo impõe os seus requisitos típicos aos equipamentos de campo, em relação à precisão, robustez e possibilidade de integração. A par destes factores individuais, o papel principal é desempenhado pelo tema da rentabilidade na aquisição e operação.

Por isso, os equipamentos de campo da Siemens são fabricados em conformidade com os requisitos máximos impostos à fiabilidade, possibilidade de utilização e robustez e, naturalmente, rigorosamente em conformidade com as normas e directivas, como a NAMUR. Para o efeito, a nossa gama de produtos abrange todas as tecnologias habituais para a medição da pressão, temperatura, nível de enchimento e débito, técnica de pesagem e reguladores digitais de posição. Os instrumentos de controlo, como os reguladores compactos de montagem ou registadores de montagem, complementam a gama de produtos. Em resumo: Para todas as finalidades temos uma solução ideal, desde do Hardware e Firmware a funções simples de calibração e diagnóstico. Os materiais especiais como o Hastelloy ou tântalo garantem a operação sem falhas dos equipamentos de campo e de controlo, mesmo sob as condições mais adversas. Claro que estes equipamentos inteligentes também podem ser integrados, a qualquer altura, através de HART ou PROFIBUS no sistema de automatização - para uma Totally Integrated Automation.

Isto permite-lhe beneficiar de uma instrumentação e análise à medida das necessidades, para uma automatização contínua do processo, bem como de uma base sólida para a integração vertical de todos os seus processos de produção.