Analítica de processos - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:18 AM  
Hide Images  |  Print

Sensível e, ao mesmo tempo, altamente disponível





Para mais informações

Gama de produtos de análise de processos

Soluções do sector para análise de processos

Segurança funcional (SIL)

Totally Integrated Automation

Quanto mais precisa e potente for a análise de processos, maior é a produtividade de uma instalação. Afinal, a qualidade do produto, a segurança da instalação e a eficácia dos recursos dependem directamente da disponibilidade dos dados fidedignos do processo.

Para esta função oferecemos soluções que assentam em dois princípios: Personalização e integração. Via PROFIBUS ou HART os nossos equipamentos de campo, feitos à medida, fornecem, em intervalos de segundos ou minutos, dados de alta precisão ao sistema de controlo do processo. A gama de produtos abrange os processos de medição utilizados de analisadores de gás de infravermelhos, analisadores para a medição paramagnética de oxigénio, bem como processos de medição espectrométricos (NIR), para resultados de medição perfeitos em todos os ambientes: quer em condições de operação agressivas em zonas explosivas ou sob condições de vácuo de até 10 mbar, quer no laboratório interno ou nas instalações de análise com uma preparação especial. Isto permite-lhe obter constantemente informações precisas sobre a composição material, concentração ou pureza de um ou vários fluxos de produção. Isto permite evitar objectivamente reacções secundárias indesejadas, e os poluentes não vão parar às águas residuais ou ar residual da instalação

Assim, pode beneficiar de um máximo de conforto de utilização e de intervalos de manutenção optimizados. Além disso, a ligação ao sistema de controlo do processo aumenta a disponibilidade de dados relevantes, todas as ocorrências da operação são documentadas com segurança e, se necessário, se forem relevantes para as autoridades.