Química fina - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:45 AM  
Hide Images  |  Print

Processos na indústria química



























Para mais informações

Desenvolvimento de processo
Consultoria de processos


Instrumentação


Totally Integrated Automation
Sistema de controlo do processo


Sistema microprocesso
Automatização batch


SIMATIC IT MES


Precisão, produtividade e flexibilidade

Independentemente de se tratar de uma instalação multifunções ou de batchs individuais, a elevada eficácia do processo, a rápida mudança de produção, os reduzidos tempos de lançamento no mercado e as qualidades do produto talhadas à medida, desempenham os papéis principais na Química Fina. Por isso, são extremamente importantes soluções contínuas e, sobretudo, seguras.

As nossas soluções seguras de automatização à escala, com base nos nossos sistema de controlo de processos SIMATIC PCS 7, em combinação com as nossas soluções de automatização batch, em conformidade com S88, permitem o ajuste rápido e exacto de todos os processos da química fina. Desde o receptor, da extracção e preparação do produto, até aos processos de enchimento. A nossa gama de unidades de operação SIMATIC, protegidas contra explosão, permitem o acesso directo, em qualquer altura, a todos os passos do processo, localmente ou por meio remoto. E o nosso abrangente conceito de automatização Totally Integrated Automation garante a integração contínua do desenvolvimento do processo, sistema de controlo de processo, técnica de medição, sensores de monitorização e MES. Um efeito positivo: O rastreio sem falhas dos lotes, desde a matéria-prima ao produto final e no sentido inverso, torna-se, assim, uma realidade.

Em resumo: Com a Siemens como parceiro tem todos os trunfos em mão, no que diz respeito à eficácia do processo, qualidade do produto, flexibilidade e segurança da instalação e protecção contra explosões. Hoje e ao longo de toda a vida útil da sua instalação.