|

|

|
Cada proceso exige unos requisitos típicos a los aparatos de campo: en cuanto a precisión, robustez y capacidad de integración. Junto con estos factores individuales, desempeña también un papel importante la rentabilidad en la adquisición y en el servicio.
Por esta razón, los aparatos de campo de Siemens se fabrican según los más altos requisitos de fiabilidad, capacidad de uso y robustez, y por supuesto de forma estricta con las normas y directivas de la industria química, como por ejemplo, NAMUR. De este modo, nuestra cartera de productos cubre todas las tecnologías habituales para la medición de la presión, de la temperatura, del nivel de llenado y del caudal, englobando desde la tecnología de pesaje hasta posicionadores digitales. Los instrumentos de la sala de control, como los reguladores compactos para montaje incorporado o los registradores para montaje incorporado, completan el programa. En resumen: usted obtendrá la solución ideal para cada finalidad de uso, desde hardware y firmware hasta funciones sencillas de calibración y diagnóstico. Los materiales especiales, como son las aleaciones Hastelloy o el tantalio, aseguran un servicio sin perturbaciones de los aparatos de sala de control y de campo, también en las condiciones más extremas. Naturalmente los equipos inteligentes se pueden integrar en todo momento mediante HART o PROFIBUS en el sistema de automatización, para obtener Totally Integrated Automation.
De esta manera usted se beneficia no sólo de una instrumentación y analítica a medida para la automatización perfecta de los procesos, sino también de una integración vertical de todo el proceso de producción partiendo desde una sólida base.
|  |