Sistema de control de procesos - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:01 AM  
Ocultar imagen  |  Print

Integrable, modular y escalable. O simplemente SIMATIC PCS 7





Más información sobre el tema

SIMATIC PCS 7

Totally Integrated Automation

Automatización de procesos

Migration Center

El corazón de toda instalación de la industria química es la sala de control. Aquí se unen todos los procesos de producción y secundarios, aquí se sincronizan los procesos y se realizan los potenciales de sinergia.

Con SIMATIC PCS 7 le ofrecemos uno de los sistemas de control de procesos más flexible y potente del mercado, para un manejo y supervisión integrables de los procesos. Gracias a su innovadora arquitectura de sistema, SIMATIC PCS 7 se puede implementar fácilmente en cualquier planta química y utilizarse durante todo el ciclo de vida con una máxima eficacia. ¿Cómo es posible? SIMATIC PCS 7 es completamente escalable y permite la automatización de pequeños laboratorios, soluciones de lotes completas, así como de instalaciones complejas con hasta 60.000 puntos C&I. Además, SIMATIC PCS 7 ofrece una amplia gama de soluciones de parametrización y de software de diagnóstico potentes, así como un sistema de ingeniería central. De este modo, no sólo aumentamos la eficacia y la transparencia de todos los procesos, sino que también facilitamos la integración de la seguridad positiva y la redundancia en cada nivel. Y si quiere asegurar el futuro de sus instalaciones, puede trasladar sus procesos al siguiente nivel de eficacia con nuestras estrategias de migración individuales.

¿Y en qué se beneficia usted? En disponer de soluciones de automatización integradas y eficaces para todos los procesos verticales y horizontales de su empresa. Además, de la seguridad de cumplir en todo momento con los requisitos legales y económicos, en términos de gestión de datos, aseguramiento de la calidad, seguimiento del pedido o requisitos de lotes.