Detergentes y productos de higiene corporal - Chemicals - Siemens  |   12/02/2008 9:46 AM  
Ocultar imagen  |  Print





























Más información sobre el tema



Totally Integrated Automation


Instrumentación
  Sistema de control de procesos


Sistema de microprocesos


MES SIMATIC IT
  Máquinas de embalaje


Sistemas RFID


Máxima integración de todos los pasos del proceso

Puede que los productos sean distintos, pero los desafíos son idénticos: en la producción de detergentes y productos de higiene corporal, la rentabilidad depende de la eficacia del proceso global. Para ello, la eficacia de las líneas de producción y la calidad del producto deben estar coordinadas entre sí de forma coherente y óptima, con una trazabilidad precisa y un tiempo de lanzamiento al mercado breve.

Con Siemens como partner, apuesta por la experiencia y unos estándares abiertos. Gracias a Totally Integrated Automation, todos nuestros componentes, ya se trate de herramientas de planificación, soluciones de instrumentación o automatización para procesos continuos o de lotes, así como para la integración de máquinas de embalaje y almacenes de gran altura, están interconectados entre sí mediante interfaces estándar. También es posible integrar productos de terceros en cualquier momento. Nuestros sistemas RFID y SCADA suministran datos valiosos del estado del proceso para mejorar la eficacia en toda la línea de producción. ¿Y cuál es el siguiente paso? Tomando como base SIMATIC IT implementamos una arquitectura de información compatible con ISA-95 que puede configurarse en cualquier momento. Ésta comprende la integración de sistemas de control y HMI, así como la conexión vertical al sistema ERP.

Tanto si se decide por un único producto como si lo hace por una solución personalizada de un único proveedor: siempre se beneficiará de una mayor eficacia, flexibilidad y transparencia para todo el ciclo de vida de su instalación. Sin duda alguna, todo lo que necesita para que su negocio resulte más competitivo.