Manufacturing Execution System - chemicals - Siemens  |   22.11.2008 1:02  
Bilder ausblenden  |  Print

Zeit für MES – Zeit für SIMATIC IT





Mehr zum Thema

Branchenlösung Chemie

SIMATIC IT

Totally Integrated Automation

Je härter der Wettbewerb, je kürzer die Produktlebenszyklen, je schärfer die gesetzlichen Rahmenbedingungen – desto wichtiger werden durchgängige Lösungen zur Integration von Prozessen und Informationen über alle Unternehmensebenen hinweg. Horizontal von den Rohstoffen zu den Endprodukten und vertikal von der Prozess- bis zur Unternehmensleitebene.

Genau an diesem Punkt setzt unser modulares Manufacturing Execution System (MES) SIMATIC IT an: Mit einem breiten Spektrum an Komponenten für die optimale Planung, Durchführung und Dokumentation von Produktions- und Entwicklungsprozessen sowie für die Verbesserung der Anlageneffizienz. Mit SIMATIC IT setzen Sie auf die Erfahrung des Marktführers in der Automatisierungstechnik sowie die Innovationskraft eines der weltweit führenden Technologieunternehmen. Was das heißt? Siemens investiert in die MES-Zukunft und die Sicherheit Ihrer Investitionen. Mit Innovationen wie Plant Intelligence zur Echtzeit-Auswertung von Anlagenzuständen. Mit intelligenten Konzepten zur Umsetzung Service-orientierter Architekturen (SOA) auf der MES- und Prozessebene. Und mit Lösungen zur unternehmensweiten Implementierung von Collaborative Manufacturing-Lösungen zur Reduzierung der Total-Cost-of-Ownership (TCO) und zur Verbesserung der Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Kurz: Mit SIMATIC IT sorgen Sie für transparente Informationen, gesicherte Produktqualitäten sowie effiziente Produktions- und Logistikprozesse – und somit für ideale Voraussetzungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens.

SIMATIC IT – das Zusammenspiel der Komponenten