Befehlen und Melden mit SIRIUS
 Drucktaster und Leuchtmelder
Unsere Drucktaster und Leuchtmelder zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Funktionalität aus – und durch ein modernes,
flaches Design.
 Zweihand-Bedienpulte
Überall dort, wo aus Sicherheitsgründen die Hände des Bedienpersonals
an einen Ort gebunden werden müssen, sind Zweihand-Bedienpulte erste Wahl.
 Seilzugschalter
Die Seilzugschalter werden überall dort eingesetzt, wo ausgedehnte Bereiche
wie Transportbänder oder Zuführsysteme überwacht werden müssen.
 Fußschalter
Immer dann, wenn das Bedienpersonal beide Hände frei haben muss, sind die Fußschalter eine ideale Lösung.
 Signalsäulen
An Maschinen oder bei automatisierten Prozessen sind Signalsäulen wichtige
optische Helfer zur Kontrolle komplexer Abläufe.
 Einbauleuchten
Einbauleuchten dienen zur visuellen Signalgebung und können direkt an
der Maschine angebracht werden. |