| Trasformatori - Alimentare con SIRIUS - Siemens | 11/23/2008 0:01 PM | ||
Hide Images |
Print
|
Prima scelta per tensione ottimaleTrasformatori SIRIUS Il trasformatore appropriato deve innanzi tutto garantire che in ogni situazione sia disponibile la tensione giusta. La soluzione: SIRIUS. I nostri trasformatori svolgono ovunque al mondo ogni compito – in modo affidabile e sicuro.Inoltre. i trasformatori di comando si distinguono per la loro alta potenza di breve durata.
Come trasformatori adattatori, autotrasformatori o trasformatori per convertitori secondo DIN VDE 0532-6 sono impiegabili i nostri trasformatori di potenza SIRIUS monofasi e trifasi con tensioni d'ingresso e d'uscita a libera scelta.
I vantaggi in sintesi
Tensioni d'ingresso e d'uscita a libera scelta per i trasformatori di potenza
Possibilità d'impiego fino a temperature ambiente di 55 °C
Protezione ottimale grazie alla forma costruttiva priva di fusibili, con standard di sicurezza secondo EN 61558
Marcatura CE
Tecnica di morsetti a molla opzionale
Elevata potenza di breve durata con trasformatori di comando
Ampia gamma a catalogo di trasformatori di potenza SIRIUS trifasi
Ampia gamma a magazzino di trasformatori SIRIUS monofasi e trifasi ≤ 16 kVA
approvazione cURus
Campi d'impiego
Trasformatori di comando nella costruzione di impianti e di sistemi d'automazione
Trasformatori di adattamento per aziende industriali/costruzione navale
Trasformatori di separazione e di sicurezza per apparecchiature elettriche
Trasformatori in macchine di produzione
Trasformatori per tecnica di comunicazione, tecnica medicale e tecnica domestica
Trasformatori per la tecnica d'azionamento
Trasformatori per raddrizzatori di impianti galvanici
|