| Alimentatori - Alimentare con SIRIUS - Siemens | 11/23/2008 11:04 AM | ||
Hide Images |
Print
|
Prodotti perfetti per tutte le applicazioniAlimentatori SIRIUS Con gli alimentatori SIRIUS noi vi offriamo tutta una gamma di prodotti di alto livello. Le serie complete di tipi assicurano tensione uniforme con minime interruzioni e coprono tutte le principali tensioni d'ingresso – in tutto il mondo. Per l'impiego internazionale sono disponibili alimentatori con l'omologazione per USA e Canada.I vantaggi in sintesi
Collegabilità a reti di alimentazione pubbliche e industriali (EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3)
Collegabilità in parallelo di unqualsiasi numero di alimentatori, ad es. per far fronte ad un elevato fabbisogno di corrente
Ampia disponibilità di prodotti da magazzino
Tecnica di morsetti a molla opzionale
approvazione cURus
Condensatore addizionale opzionale per trasformatori trifasi
Campi d'impiego
Tecnica d'automazione
Tecnica d'azionamento
Tecnica di misura e regolazione
Tecnica medicale
Requisiti EMC particolarmente elevati
|