| Stromversorgungen - Versorgen mit SIRIUS - Siemens | 23.11.2008 12:27 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Perfekte Produkte für alle AnwendungenSIRIUS Stromversorgungen
Mit SIRIUS Stromversorgungen bieten wir Ihnen ein ganzes Spektrum an erstklassigen
Produkten. Die kompletten Typenreihen
gewährleisten gleichmäßige Spannung und minimale Ausfallzeiten
und decken alle wichtigen Eingangsspannungen ab – weltweit. Für
den internationalen Einsatz sind Geräte mit der Approbation für
USA
und Kanada verfügbar.Vorteile auf einen Blick
geeignet zum Anschluss an öffentliche Versorgungs-
und Industrienetze (EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3)
Parallelschaltung einer beliebigen Anzahl gleicher Geräte
möglich, z.B. um höhereren Strombedarf abzudecken
Umfangreiches Lagerspektrum vorhanden
Federzugtechnik optional
cURus-Approbation
Zusatzkondensator optional bei 3-phasigen Transformatoren
Einsatzgebiete
Automatisierungstechnik
Antriebstechnik
Regel- und Messtechnik
Medizintechnik
besonders hohe EMV-Anforderungen
|