Repetidores - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 11:02 AM  
Ocultar imagen  |  Print

Repetidores

El repetidor AS-Interface se utiliza para prolongar 100m la extensión de un segmento AS-Interface. Es posible conectar varios repetidores en paralelo o (un máximo de 2) en serie, de modo que la extensión máxima de red de una AS-Interface aumente de los 100m convencionales hasta 500m o en combinación con Extension Plug hasta 600m. En tal caso, el repetidor se ejecuta en la caja de los módulos compactos K45 de AS-Interface, especialmente cómodos de manejar y con un alto grado de protección acreditado.