Fuentes de alimentación
Las fuentes de alimentación de AS-Interface son parte integrante de la red AS-Interface. Generan una tensión continua regulada de 30 V DC con una alta estabilidad y poca ondulación residual. Sirven para alimentar la electrónica de la red AS-i, es decir, de los módulos AS-i y del maestro, así como de los sensores conectados. A través del acoplamiento de datos integrado, las fuentes de alimentación garantizan la separación de datos y energía, que se transportan simultáneamente a través del cable AS-i.
|