ASIMON - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 11:09 AM  
Ocultar imagen  |  Print

ASIMON V3

ASIMON, un software para PC, sirve para configurar el monitor de seguridad para AS-Interface. La función Online del software permite leer localmente es estado actual de los bloques lógicos configurado y observarlo en la vista gráfica de diagnóstico. El cambio entre los colores verde/ámbar/rojo de los bloques y las líneas de interconexión ofrecen una visualización intuitiva de los estados. Esta función es particularmente valiosa durante las actividades de puesta en marcha y de búsqueda de fallos. El software ASIMON V3 ofrece otras muchas ventajas como: representación esquemática y gráfica de la lógica de seguridad usando ventanas; acoplamiento seguro de dos redes AS-i; filtrado de cortes monocanal de breves interrupciones en el circuito de sensores; administración de bloques personalizados; impresión gráfica de la lógica de seguridad; aprendizaje paso a paso o la entrada manual de las tablas de códigos de ASIsafe; indexado libre para un diagnóstico unificado a nivel de PLC; señalización inmediata al PLC del estado de las salidas de relés; y mucho más.