| SIMATIC - AS-Interface - Siemens | 11/23/2008 0:34 PM | ||
Ocultar imagen |
Print
|
Maestro para controladores SIMATIC SIMATIC S7-200/300CP 243-2 es la conexión maestra de S7-200 a AS-Interface. Las posibilidades de uso de S7-200 son más flexibles y amplias gracias al claro aumento de las entradas/salidas digitales disponibles.
CP 343-2 P es el correspondiente maestro para S7-300 y la unidad periférica descentralizada ET 200M. Por medio de LED situados en la placa frontal, el procesador de comunicaciones indica los estados operativos y la disposición para el servicio de los esclavos conectados.
Controladores SIMATIC C7
SIMATIC C7 621 AS-Interface combina el maestro AS-Interface CP 342-2, una CPU SIMATIC de la clase S7-300 y un panel de mando OP3 en una caja. El direccionamiento y el diagnóstico para un máximo de 31 esclavos con un total de 124 entradas y salidas puede realizarse directamente en el controlador compacto, sin otro aparato de direccionamiento. |