| IE/AS-i LINKs PN IO - AS-Interface - Siemens | 11/23/2008 11:19 AM | ||
Ocultar imagen |
Print
|
IE/AS-i LINKs PN IO IE/AS-i LINK PN IO es un PROFINET IO-Device (según IEC 61158) y un maestro AS-i (conforme a la especif. AS-i 3.0 según EN 50 295 e IEC 62026-2). Permite el acceso transparente a los datos en AS-Interface desde Industrial Ethernet. Disponible como maestro sencillo o doble, resulta idóneo para una estructura descentralizada y para la conexión de una red AS-Interface a sistemas de bus de nivel superior.Para IE/AS-i LINK PN IO hay 2 variantes disponibles:
Aparato con una línea AS-Interface (maestro sencillo)
Aparato con dos líneas AS-Interface (maestro doble)
Ventajas de un vistazo
Conexión inalámbrica a Industrial Ethernet para la integración sin incidencias de AS-i en el entorno PROFINET
Cómoda conexión TIA de AS-Interface
El puerto Ethernet adicional permite el diagnóstico por interfaz web, reduce el número de puertos de switch externos y permite el uso en una estructura lineal sin switches adicionales
Puesta en marcha completa y diagnóstico in situ sin herramientas adicionales y en breve tiempo
Cómoda puesta en marcha y diagnóstico con herramientas estándar gratuitas
Aprovechamiento de mayores capacidades funcionales gracias al maestro doble AS-i
La independencia de ambas líneas AS-i en el maestro doble ofrece una alta disponibilidad de la instalación
|