DP/AS-i F-Links - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 11:01 AM  
Ocultar imagen  |  Print

DP/AS-i F-Links

DP/AS-i F-Link según especif. 3.0 se utiliza siempre que se requiere la integración sin fisuras de ASIsafe en Safety Integrated. Recoge las señales de sensores de seguridad binarios del nivel de campo y las transmite al nivel Profibus superior. De esta forma, el aparato consigue, por primera vez en el mundo, una conexión óptima de ASIsafe a PROFIsafe.
Ventajas de un vistazo
No hay fisuras en las funciones de seguridad basadas en bus
Las señales seguras de, p. ej., pulsadores de parada de emergencia, retenciones de puerta y cortinas fotoeléctricas se recogen en el campo y se transmiten al PLC de seguridad de nivel superior
Elegante convergencia de varias redes ASIsafe cubriendo todas las células
Maestro AS-i completo con todas las nuevas características, según la especif. AS-i 3.0
Ahorro de tiempo en la configuración, puesta en marcha y servicio técnico gracias a la integración total en STEP7 Distributed Safety
Por primera vez, manipulación de esclavos ASIsafe y de esclavos Profisafe