| Maestro - AS-Interface - Siemens | 11/23/2008 0:09 PM | ||
Ocultar imagen |
Print
|

MaestroEl maestro AS-Interface establece la conexión con los controladores de nivel superior. Organiza de forma autónoma el tráfico de datos por el cable AS-Interface y, dado el caso, proporciona a un sistema de bus de nivel superior (p. ej.: PROFIBUS) las señales de los sensores y actuadores en una interfaz. Además de consultar las señales, el maestro transmite los ajustes de parámetros a las estaciones individuales, vigila y ejecuta diagnósticos. |