Répéteurs - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 0:05 PM  
Cacher images  |  Print

Répéteurs

Le répéteur AS-Interface est utilisé pour prolonger la longueur d'un segment AS-Interface de 100 m. Il est possible de brancher plusieurs répéteurs en parallèle ou bien au max. 2 répéteurs en série de sorte à passer d'une longueur de réseau AS-Interface de normalement 100 m max. à une longueur de 500 m, voire à une longueur de 600 m en mettant en œuvre l'extenseur Extension Plug. Le répéteur est à cet effet conçu dans le boîtier des modules compacts K45 AS-Interface qui se caractérisent par leur grande simplicité d'utilisation et leur haut degré de protection éprouvé.