ASIMON - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 11:13 AM  
Cacher images  |  Print

ASIMON V3

Le logiciel PC ASIMON permet de configurer le moniteur de sécurité AS-Interface. La fonction en ligne du logiciel permet de lire sur site l'état actuel des blocs logiques configurés et de l'observer sur la vue graphique de diagnostic. Le changement de couleur des blocs et des lignes de connexion (vert/jaune/rouge) informe de façon intuitive sur leur état. Cette fonction est très utile à la mise en service et pour la recherche de défaut. Le logiciel ASIMON V3 offre à l'utilisateur d'autres avantages tels que la représentation graphique du schéma électrique de la logique de sécurité dans des fenêtres claires, le couplage sûr de deux réseaux AS-i, le filtrage de brèves interruptions sur un canal dans le circuit des capteurs, la gestion des blocs personnalisés, l'impression graphique de la logique de sécurité, l'apprentissage par étapes ou la saisie manuelle des tables de codes ASIsafe, la libre affectation d'index pour un diagnostic d'API cohérent, la signalisation d'état immédiate des sorties à relais à l'API, etc.