Produits - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 11:07 AM  
Cacher images  |  Print

Un seul fournisseur

ASIsafe
Le concept ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) permet l'intégration de composants de sécurité dans un réseau AS-Interface. Le diagnostic efficace et fiable permet une disponibilité maximale des machines et des équipements.
Maître
Le maître AS-Interface est l'organe de liaison aux commandes de niveau supérieur. Il organise lui-même les échanges de données dans le réseau AS-Interface et rend disponible les signaux des capteurs et des actionneurs sur une interface.
Esclaves
Les esclaves contiennent l'électronique AS-Interface ainsi que les possibilités de raccordement pour capteurs et actionneurs sur le terrain et dans l'armoire électrique. Il est possible de raccorder jusqu'à 62 esclaves à un bus. Les esclaves échangent leurs données de façon cyclique avec le maître.
Alimentations
Les alimentations AS-Interface font partie intégrale du réseau AS-Interface. Elles génèrent une tension continue stabilisée de 30 Vcc d'une grande constance et de faible ondulation résiduelle.
Accessoires
De nombreux accessoires et différents composants aident au montage et à l'installation du réseau AS-Interface. L'utilisation de l'AS-Interface est simplifiée et élargie et les coûts d'infrastructure diminués.
Diagnostic
Grâce à de nombreux outils logiciels, une configuration simple et des diagnostics détaillés du réseau AS-i sont possibles à tout moment. Ainsi, vous avez toujours une vue d'ensemble simple, sûre et rapide de votre réseau AS-i.