SIMATIC - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 11:01 AM  
Cacher images  |  Print

Maîtres pour automates SIMATIC

SIMATIC S7-200/300
Le CP 243-2 est le coupleur maître du S7-200 à l'AS-Interface. Il en résulte une flexibilisation et extension des possibilités d'emploi du S7-200 grâce à l'augmentation sensible du nombre d'entrées/sorties TOR disponibles.
Le CP 343-2 P assure la même fonction pour le SIMATIC S7-300 et pour la périphérie décentralisée ET 200M. Le processeur de communication dispose des fonctionnalités de signalisation des états de fonctionnement et de la disponibilité opérationnelle des esclaves raccordés par des LED en face avant.
 
Systèmes intégrés compacts SIMATIC C7
Le SIMATIC C7 621 AS-Interface regroupe dans un boîtier le maître AS-Interface CP 342-2, une CPU SIMATIC de la gamme S7-300 et un pupitre de commande OP3. Il est possible d'effectuer directement sur le système compact l'adressage et le diagnostic pour 31 esclaves max, avec jusqu'à 124 entrées et sorties, sans console d’adressage supplémentaire.