Repeater
Il
Repeater AS-Interface viene utilizzato per aumentare di 100m l'espansione di
un segmento AS-Interface. E' possibile mettere in parallelo più repeater
o collegare in serie max. 2 repeater, in modo che l'espansione massima di una
rete AS-Interface sarà prolungata da normalmente 100m fino a 500m,
e in combinazione con un Extension Plug persino fino a 600m. Il repeater è eseguito
con la custodia dei moduli compatti K45 AS-Interface, che si distinguono per
la semplice maneggevolezza e per l'elevato grado di protezione. |