Alimentatori da rete
Gli alimentatori AS-Interface sono parte integrante della rete AS-Interface. Essi generano una tensione continua regolata DC 30 V con una notevole stabilità e una bassa ondulazione residua. Essi servono per alimentare l'elettronica della rete AS-i, ovvero dei moduli AS-i e dei master nonché dei sensori collegati. Grazie all'accoppiamento dei dati integrato, questi alimentatori assicurano la separazione tra dati ed energia, che sono trasportati entrambi contemporaneamente tramite il cavo AS-i.
|