Tutto da un unico partner
 ASIsafe
Il concetto ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) consente l'integrazione di componenti orientati alla sicurezza in una rete AS-Interface. La diagnostica affidabile ed efficace provvede ad assicurare un'elevatissima disponibilità delle macchine e degli impianti
 Master
Il master AS-Interface realizza il collegamento con controllori sovraordinati. Esso organizza autonomamente il traffico dati sul cavo AS-Interface e rende disponibili su un'interfaccia i segnali dei sensori e degli attuatori.
 Slave
Gli slave contengono l'elettronica AS-Interface e le connessioni per i sensori e gli attuatori nel campo e nel quadro elettrico. Complessivamente possono essere collegati fino a 62 slave ad un bus. Gli slave scambiano i loro dati ciclicamente con il master.
 Alimentatori da rete
Alimentatori AS-Interface sono parte integrante della rete AS-Interface. Essi generano una tensione continua regolata DC 30 V con una notevole stabilità e una bassa ondulazione residua.
 Accessori
Molteplici accessori supportano il montaggio e l'installazione di una rete AS-Interface e di singoli componenti. L'impiego di AS-Interface risulta semplificato e ampliato con riduzione dei costi d'infrastruttura.
 Diagnostica
Grazie a molteplici tools software è possibile eseguire in ogni momento una progettazione semplice ed una diagnostica dettagliata della rete AS-i. Potete pertanto avere sempre sott'occhio una rappresentazione semplice, sicura e veloce della vostra rete AS-i. |