| IE/AS-i LINK PN IO - AS-Interface - Siemens | 11/23/2008 11:33 AM | ||
Hide Images |
Print
|
IE/AS-i LINK PN IO L'IE/AS-i LINK PN IO è PROFINET IO-Device (secondo IEC 61158) e AS-i Master (conformemente alla specifica AS-i 3.0 secondo EN 50 295 e IEC 62026-2). Esso consente l'accesso trasparente a dati in AS-Interface da Industrial Ethernet. Disponibile come master semplice o doppio, esso è la soluzione ideale per strutture decentrate e per il collegamento di una rete AS-Interface a sistemi di bus sovraordinati.Per l'IE/AS-i LINK PN IO sono disponibili 2 varianti:
Apparecchiatura con un ramo AS-Interface (master semplice)
Apparecchiatura con due rami AS-Interface (master doppio)
I vantaggi in sintesi
Collegamento wireless a Industrial Ethernet per l'integrazione senza problemi di AS-i nel mondo PROFINET
Facile collegamento con TIA di AS-Interface
Una porta Ethernet addizionale consente la diagnostica tramite Web-Interface, riduce il numero di porte Switch esterne e consente l'impiego in struttura lineare senza Switch addizionali.
Messa in servizio completa e diagnostica sul posto senza tools addizionali in tempi ridotti.
Messa in servizio a diagnostica confortevoli con tools standard gratuiti
Utilizzo di maggiori strutture d'insieme grazie al doppio master AS-i
L'indipendenza dei due rami AS-i sul doppio master assicura un'elevata disponibilità dell'impianto
|