DP/AS-i LINK Advanced - AS-Interface - Siemens  |   11/23/2008 11:12 AM  
Hide Images  |  Print

DP/AS-i LINK Advanced

Il DP/AS-i LINK Advanced è slave PROFIBUS DPV1 (secondo IEC 50 170) e AS-i Master (conformemente a specifica AS-i 3.0 secondo EN 50 295 e IEC 62026-2). Esso consente l'accesso trasparente a dati in AS-Interface da PROFIBUS DP. Disponibile come master semplice o doppio, esso è la soluzione ideale per strutture decentrate e per il collegamento di una rete AS-Interface a sistemi di bus sovraordinati.
I vantaggi in sintesi
Facile collegamento con TIA di AS-Interface
La porta Ethernet integrata consente la diagnostica tramite Web-Interface e riduce il numero di porte Switch esterne
Messa in servizio completa e diagnostica sul posto senza tools addizionali in tempi ridotti.
Messa in servizio a diagnostica confortevoli con tools standard gratuiti
Utilizzo di maggiori strutture d'insieme grazie al doppio master AS-i
L'indipendenza dei due rami AS-i sul doppio master assicura un'elevata disponibilità dell'impianto