| Netzteile - AS-Interface - Siemens | 23.11.2008 11:28 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|

NetzteileAS-Interface Netzteile sind integraler Bestandteil des AS-Interface Netzes. Sie erzeugen eine geregelte Gleichspannung von DC 30V mit einer hohen Konstanz und niedriger Restwelligkeit. Sie dienen zur Versorgung der Elektronik des AS-i Netzes, also der AS-i Module und der Master sowie der angeschlossenen Sensorik. Durch die integrierte Datenkopplung stellen die Netzteile die Trennung von Daten und Energie sicher, die beide gleichzeitig über die AS-i Leitung transportiert werden. |