ASIMON - AS-Interface - Siemens  |   23.11.2008 11:03  
Bilder ausblenden  |  Print

ASIMON V3

Die PC-Software ASIMON dient zur Konfiguration des AS-Interface Sicherheitsmonitors. Über die Online-Funktion der Software kann Vor-Ort der aktuelle Zustand der projektierten Logikbausteine ausgelesen und in der vollgrafischen Diagnosesicht beobachtet werden. Durch Grün/Gelb/Rot-Farbumschlag der Bausteinblöcke und Verbindungslinien steht dabei die gewünschte Status-Information intuitiv zur Verfügung. Vor allem bei Inbetriebnahme und Fehlersuche leistet diese Funktion wertvolle Dienste. Die Software ASIMON V3 bietet dem Anwender weitere Vorteile wie die vollgrafische Schaltplandarstellung der Sicherheitslogik in übersichtlicher Fenstertechnik, sichere Kopplung von zwei AS-i Netzen, Ausfilterung von kurzzeitigen einkanaligen Unterbrechungen im Sensorkreis, Verwaltung von anwenderspezifischen Bausteinen, Grafik-Ausdruck der Sicherheitslogik, schrittweises Einlernen oder manuelles Eingeben der ASIsafe Codetabellen, frei wählbare Index-Zuordnung für durchgängige SPS-Diagnose, sofortige Zustandsmeldung der Relaisausgänge an die SPS und vieles mehr.