| IE/AS-i LINKs PN IO - AS-Interface - Siemens | 23.11.2008 11:30 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
IE/AS-i LINKs PN IO
Das
IE/AS-i LINK PN IO ist PROFINET IO-Device (nach IEC 61158) und AS-i Master
(gemäß AS-i Spec. 3.0 nach EN 50 295 und IEC 62026-2). Dieser
ermöglicht den transparenten Datenzugriff auf AS-Interface von Industrial
Ethernet aus. Als Einfachmaster oder Doppelmaster erhältlich, eignet
er sich somit ideal für den dezentralen Aufbau und zur Anbindung eines
AS-Interface Netzwerkes an überlagerte Bussysteme.Für das IE/AS-i LINK PN IO sind 2 Varianten erhältlich:
Gerät mit einem AS-Interface Strang (Einfachmaster)
Gerät mit zwei AS-Interface Strängen (Doppelmaster)
Vorteile auf einen Blick
Wireless Anbindung an Industrial Ethernet zur problemlosen
Einbindung von AS-i in die PROFINET-Welt
Bequeme TIA-Anbindung von AS-Interface
Zusätzlicher Ethernetport ermöglicht Webinterface
Diagnose, reduziert die Anzahl externer Switchports und ermöglicht den Einsatz
in Linienstruktur ohne zusätzliche Switches
Komplette Inbetriebsetzung und Diagnose vor Ort ohne zusätzliche
Tools bei geringem Zeitaufwand
Komfortable Inbetriebsetzung und Diagnose mit kostenlosen
Standardtools
Nutzung hoher Mengengerüste dank der AS-i Doppel-Master
Unabhängigkeit der beiden AS-i Stränge auf Doppel-Master
bietet hohe Anlagenverfügbarkeit
|