ASIsafe - AS-Interface - Siemens  |   23.11.2008 11:48  
Bilder ausblenden  |  Print

Komponenten für ASIsafe

Das Konzept ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) ermöglicht die Integration von sicherheitsgerichteten Komponenten an einem AS-Interface Netz, wie:
NOT-HALT-Schalter
Schutztür-Schalter oder
Sicherheits-Lichtgitter
Diese sind gem. EN 50 295 voll kompatibel zu den bekannten AS-Interface Komponenten (Master, Slaves, Netzteil etc.) und können gemeinsam an der gelben AS-Interface Leitung betrieben werden.
Je nach Ihrer individuellen Anforderung haben Sie die Wahl zwischen der "kleinen" Lösung ASIsafe Solution local (Standard-SPS, Standard-AS-i Master und ASIsafe Sicherheitsmonitor) und der zellenübergreifenden, anlagenweiten ASIsafe Integration mit Hilfe des DP/AS-i F-Links, als Übergang von ASIsafe auf PROFIsafe unterhalb einer fehlersicheren Steuerung (ASIsafe Solution PROFIsafe).
Siemens bietet Ihnen alle Komponenten für den Aufbau eines sicheren AS-Interface Netzes.
Vorteile auf einen Blick
Sichere und Standard-Daten auf einem Bus
ASIsafe Solution local: Stand-Alone-Lösung mittels ASIsafe Sicherheitsmonitor
ASIsafe Solution PROFIsafe: Anbindung von ASIsafe an PROFIsafe mittels des DP/AS-i F-Links
Einfach und komfortabel dank der Gruppenbildung sicherer Signale
Einfacher Systemaufbau durch standardisierte AS-Interface Technik
Effektive, zuverlässige Diagnosefunktionen – für höchste Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen