从多个标准获取更多利益
 这种想法是很有意义的: 将最好的部件进行组合,好像它们来自一个“制造套件”,以便具有成功把握地创建单独的、但经过试验和测试过的解决方案。 我们创造了这样一种思想并将其在无数的装配线上使用 TRANSLINE 2000 动力传动系解决方案加以实施。 该解决方案基于从 SIMATIC 和 SINUMERIK 到 SIMODRIVE 和 PROFIBUS 的部件和系统,这些系统经过定制以适应单独的应用,并且从经验上看,这些系统会富有效率地相互作用 — 这归因于它们在硬件、操作、配置、编程、试运行和诊断上的一致性和集成性。 然而,“动力传动系解决方案”还不仅仅是一个完整的技术解决方案。 它还意味着从计划到服务、从用户合格性到备件概念的专业项目服务 — 为的是在整个系统寿命周期内降低拥有成本。
|